Обзор

Особенности и преимущества

  • Step-Up/Step-Down Fractional Charge Pump for Up to 92% Efficiency
  • Independent Current and Dimming Control for 1-4 LED Main, 1-2 LED Sub and RGB LED Displays
  • LED Currents Programmable Using 3-Wire Serial Interface
  • Up to 250mA of Continuous LED Current
  • 0.7% LED Current Matching
  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • Minimal Component Count
  • Automatic Soft-Start Limits Inrush Current
  • Four Programmable Dimming States for Main and Sub Displays
  • Up to 4096 Color Combinations for RGB Display
  • Low Shutdown Current: ICC < 1µA
  • Tiny 24-Lead (4mm x 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3205 is a highly integrated multidisplay LED controller. The part contains a high efficiency, low noise fractional step-up/step-down charge pump to provide power for both main and sub white LED displays plus an RGB color LED display. The LTC3205 requires only four small ceramic capacitors plus two resistors to form a complete 3-display LED power supply and current controller.

Maximum currents for the main/sub and RGB displays are set independently with a single resistor. Current for each LED is controlled with an internal current source. Dimming and ON/OFF control for all displays are achieved via a 3-wire serial interface. Four dimming states exist for the main and sub displays and 16 dimming states are available via internal PWM for the red, green and blue LEDs resulting in up to 4096 color combinations.

The LTC3205 charge pump optimizes efficiency based on VIN and LED forward voltage conditions. The part powers up in step-down mode and automatically switches to step-up mode once any enabled LED current source begins to enter dropout. Internal circuitry prevents inrush current and excess input noise during start-up and mode switching.

The LTC3205 is available in a low profile 24-lead (4mm x 4mm x 0.8mm) QFN package.

Applications

  • Cellular Phones
  • Wireless PDAs
  • Multidisplay Handheld Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3205

Сопутствующие компоненты

LTC3205 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.