Обзор
Особенности и преимущества
- Fixed 3.3V or 5V Outputs
- VIN Range:
- 1.8V to 4.5V (LTC3204-3.3/LTC3204B-3.3)
- 2.7V to 5.5V (LTC3204-5/LTC3204B-5)
- Output Current:
- Up to 150mA (LTC3204-5/LTC3204B-5)
- Up to 50mA (LTC3204-3.3/LTC3204B-3.3)
- Automatic Burst Mode® Operation with IQ = 48µA (LTC3204-3.3/LTC3204-5)
- Constant Frequency Operation at All Loads (LTC3204B-3.3/LTC3204B-5)
- Low Noise Constant Frequency (1.2MHz) Operation*
- Built-In Soft-Start Reduces Inrush Current
- Shutdown Disconnects Load from Input
- Shutdown Current <1µA
- Short-Circuit/Thermal Protection
- Available in Low Profile 6-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3204-3.3/LTC3204-5/LTC3204B-3.3/LTC3204B-5 are low noise, constant frequency (1.2MHz) switched capacitor voltage doublers. The LTC3204-3.3/ LTC3204B-3.3 can produce a regulated output voltage of 3.3V from a minimum input voltage of 1.8V (2 alkaline cells) whereas the LTC3204-5/LTC3204B-5 can produce 5V from a minimum of 2.7V (Li-Ion battery) input.
LTC3204-3.3/LTC3204-5 feature automatic Burst Mode® operation at light loads to maintain low supply current whereas LTC3204B-3.3/LTC3204B-5 feature constant frequency operation at any load. Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. Thermal shutdown and current-limit circuitry allow the parts to survive a continuous short-circuit from VOUT to GND.
High switching frequency minimizes overall solution footprint by allowing the use of tiny ceramic capacitors. In shutdown, the load is disconnected from the input and the quiescent current is reduced to <1µA.
The LTC3204-3.3/LTC3204-5/LTC3204B-3.3/LTC3204B-5 are available in a low profile (0.75mm) 6-lead 2mm × 2mm DFN package.
*Protected by U.S. Patents including 6411531.
Applications
- 2 AA Cell to 3.3V
- Li-Ion to 5V
- USB On-The-Go Devices
- White LED Drivers
- Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.