Обзор
Особенности и преимущества
- Selectable Dual Mode Operation: 1:1.5 or 1:2
- High Output Current: Up to 500mA
- Low Noise Constant Frequency (1MHz/0.9MHz) Operation
- VIN Range: 2.7V to 5.5V
- Adjustable Output Voltage (LTC3203/LTC3203B)
- User Selectable Fixed Output Voltages: 4.5V or 5V (LTC3203-1 and LTC3203B-1)
- Automatic Burst Mode® Operation with IQ ~ 120µA (LTC3203/LTC3203-1)
- Constant Freqency Operation at All Loads (LTC3203B/LTC3203B-1)
- Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
- Short-Circuit/Thermal Protection
- Shutdown Disconnects Load from Input
- Shutdown Current: < 1µA
- Available in a 10-pin (3mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3203/LTC3203-1/LTC3203B/LTC3203B-1 are low noise, high efficiency charge pump DC/DC converters capable of driving loads up to 500mA from a 2.7V to 5.5V input. Low external parts count (two flying capacitors and bypass capacitors at VIN and VOUT) make the LTC3203 family ideally suited for small, battery-powered applications.
Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. High switching frequency enables the use of small external capacitors. The LTC3203/LTC3203-1 feature Burst Mode operation at light load to achieve high efficiency whereas the LTC3203B/LTC3203B-1 operate at constant frequency to achieve lowest noise operation.
The LTC3203-1/LTC3203B-1 have a user selectable fixed output voltage of 4.5V or 5V to power LEDs or logic circuits. The FB pin of the LTC3203/LTC3203B can be used to program the desired output voltage. The parts are short-circuit and over temperature protected and are available in a low profile (3mm × 3mm) DFN package.
Applications
- High Current LED Backlight Supply for Cellphones/PDAs
- Cellphone Camera Light Supply
- General Purpose 3.3V or Li-Ion to 5V Supply
- USB ON THE GO(OTG) Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.