Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • 25% Less Input Current Than Doubler Charge Pump
  • High Output Current: Up To 125mA
  • Small Application Circuit
  • Regulated Output Voltage or Current
  • Automatic Soft-Start
  • VIN Range: 2.7V to 4.5V
  • No Inductors
  • 1.5MHz Switching Frequency
  • ICC < 1µA in Shutdown
  • Available in 10-Pin MSOP and 3mm x 3mm DFN Packages
 

Подробнее о продукте

The LTC3202 is a low noise, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses fractional conversion to increase efficiency in white LED applications. The part can be used to produce a regulated voltage or current of up to 125mA from a 2.7V to 4.5V input. Low external parts count (two flying capacitors and two small bypass capacitors at VIN and VOUT) make the LTC3202 ideally suited for small, battery-powered applications.

An internal 2-bit DAC allows LED current to be adjusted for LED brightness control. The LTC3202 also has thermal shutdown protection and can survive a continuous short-circuit from VOUT to GND. Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. High switching frequency enables the use of small external capacitors. A low current shutdown feature disconnects the load from VIN and reduces quiescent current to less than 1µA.

The LTC3202 is available in the 10-pin MSOP and 3mm x 3mm DFN packages.

Applications

  • White LED Backlighting
  • Programmable Boost Current Source
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3202

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.