Обзор
Особенности и преимущества
- Input Noise Filter Minimizes Supply Noise
- Constant Frequency Operation
- 3-Bit LED Current Control
- No Inductors
- Low Shutdown Current: IIN < 1µA
- Output Current: 100mA
- VIN Range: 2.7V to 4.5V
- 1.8MHz Switching Frequency
- Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- Available in 10-Pin MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3201 is an ultralow noise, constant frequency, charge pump DC/DC converter specifically designed for powering white LEDs. The part produces a low noise boosted supply capable of supplying 100mA of output current. LED current is regulated for accurate and stable backlighting. A 3-bit DAC provides output current adjust for brightness control.
Low external parts count (one small flying capacitor and three small bypass capacitors) and small MSOP-10 package size make the LTC3201 ideally suited for space constrained applications. An input noise filter further reduces input noise, thus enabling direct connection to the battery. High switching frequency enables the use of small external capacitors.
The LTC3201 contains overtemperature protection and can survive an indefinite output short to GND. Internal soft-start circuitry also prevents excessive inrush current on start-up. A low current shutdown feature disconnects the load from VIN and reduces quiescent current to less than 1µA.
Applications
- White LED Backlighting
- Programmable Boost Current Source
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.