Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Constant Frequency Operation
- Output Current: 100mA
- Fixed 5V ±4% Output (LTC3200-5) or ADJ
- VIN Range: 2.7V to 4.5V
- Automatic Soft-Start Reduces Inrush Current
- 2MHz Switching Frequency
- No Inductors
- ICC < 1µA in Shutdown
- Available in 8-Pin MSOP (LTC3200) and Low Profile (1mm) 6-Pin ThinSOT™ (LTC3200-5) Packages
Подробнее о продукте
The LTC3200/LTC3200-5 are low noise, constant frequency switched capacitor voltage doublers. They produce a regulated output voltage from a 2.7V to 4.5V input with up to 100mA of output current. Low external parts count (one flying capacitor and two small bypass capacitors at VIN and VOUT) make the LTC3200/LTC3200-5 ideally suited for small, battery-powered applications.
A new charge-pump architecture maintains constant switching frequency to zero load and reduces bith output and input ripple. The LTC3200/LTC3200-5 have thermal shutdown capability and can survive a continuous short-circuit from VOUT to GND. Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush curreent during start-up.
High switching frequency enables the use of small ceramic capacitors. A low current shutdown feature disconnects the load from VIN and reduces quiescent current to <1µA.
The LTC3200 is available in an 8-pin MSOP package and the LTC3200-5 is available in a 6-pin SOT-23.
Applications
- Li-Ion Battery Backup Supplies
- Local 3V to 5V Conversion
- Smart Card Readers
- PCMCIA Local 5V Supplies
- White LED Backlighting
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.