Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulates VOUT Above, Below or Equal to VIN
  • Wide VIN Range: 2.4V to 25V, <1V to 25V (Using EXTVCC Input)
  • VOUT Range: 1V to 25V
  • Adjustable Output Voltage (LTC3130)
  • Four Selectable Fixed Output Voltages (LTC3130-1)
  • 1.2µA No-Load Input Current in Burst Mode® Operation (VIN = 12V, VOUT = 5V)
  • 600mA Output Current in Buck Mode
  • Pin-Selectable 850mA/450mA Current Limit (LTC3130)
  • Up to 95% Efficiency
  • Pin-Selectable Burst Mode Operation
  • 1.2MHz Ultralow Noise PWM Frequency
  • Accurate RUN Pin Threshold n Power Good Indicator
  • Programmable Maximum Power Point Control
  • IQ = 500nA in Shutdown
  • Thermally-Enhanced 20-Lead 3mm × 4mm QFN and 16-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3130/LTC3130-1 are high efficiency, low noise, 600mA buck-boost converters with wide VIN and VOUT ranges. For high efficiency operation at light loads, BurstMode operation can be selected, reducing the quiescent current to just 1.6µA. Converter start-up is achieved from sources as low as 7.5µW.

TheLTC3130/LTC3130-1 employ an ultralow noise, 1.2MHz PWM architecture that minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. Built-in loop compensation and soft-start reduces external parts count and simplifies the design. Features include an accurate RUN comparator threshold to allow predictable regulator turn-on and a maximum power point control (MPPC) capability that ensures maximum power extraction from non-ideal sources such as photovoltaic panels. The LTC3130-1 includes an internal voltage divider to provide four selectable fixed output voltages.

Additional features include a power good output, an external VCC input and thermal shutdown.

The LTC3130 and LTC3130-1 are available in thermally-enhanced 20-lead 3mm × 4mm QFN and 16-lead MSOP packages.

Applications

  • Long-Life, Battery-Operated Instruments
  • Portable Military Radios
  • Low Power Sensors
  • Solar Panel Post-Regulator/Charger

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3130
LTC3130-1

Сопутствующие компоненты

LTC3130 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.