Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulates VOUT Above, Below or Equal to VIN
  • Wide VIN Range: 2.42V to 15V, 1.92V to 15V After Start-Up (Bootstrapped)
  • Fixed Output Voltage with Eight User-Selectable Settings from 2.5V to 15V
  • 200mA Output Current in Buck Mode
  • Single Inductor
  • 1.3μA Quiescent Current
  • Programmable Maximum Power Point Control
  • 1.2MHz Ultralow Noise PWM
  • Current Mode Control
  • Pin Selectable Burst Mode® Operation
  • Up to 95% Efficiency
  • Accurate RUN Pin Threshold
  • Power Good Indicator
  • 10nA Shutdown Current
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm QFN and 16-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3129-1 is a high efficiency, 200mA buck-boost DC/DC converter with a wide VIN and VOUT range. It includes an accurate RUN pin threshold to allow predictable regulator turn-on and a maximum power point control (MPPC) capability that ensures maximum power extraction from non-ideal power sources such as photovoltaic panels.

The LTC3129-1 employs an ultralow noise, 1.2MHz PWM switching architecture that minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. Built-in loop compensation and soft-start simplify the design. For high efficiency operation at light loads, automatic Burst Mode operation can be selected, reducing the quiescent current to just 1.3μA. To further reduce part count and improve light load efficiency, the LTC3129-1 includes an internal voltage divider to provide eight selectable fixed output voltages.

Additional features include a power good output, less than 10nA of shutdown current and thermal shutdown.

The LTC3129-1 is available in thermally enhanced 3mm × 3mm QFN and 16-lead MSOP packages. For an adjustable output voltage, see the functionally equivalent LTC3129.

Output Voltage
LTC3129 Adjustable 1.4V to 15.75V via resistor divider
LTC3129-1 8 pin programmable output voltages from 2.5V to 15V


Applications

  • Industrial Wireless Sensor Nodes
  • Post-Regulator for Harvested Energy
  • Solar Panel Post-Regulator/Charger
  • Intrinsically Safe Power Supplies
  • Wireless Microphones
  • Avionics-Grade Wireless Headsets

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3129
LTC3129-1

Сопутствующие компоненты

LTC3129-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC3129-1 Обсуждения

RE: iio lib command line for daq2 design (AD9172-dac-emz) with zcu102 (rev 1.1)
20 час (часов) назад в категории Linux Software Drivers
RE: Ethernet On ADSPBF609
1 день (дней) назад в категории ins
RE: LTC3114-1 Application to Charge Supser Cap
1 день (дней) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.