Обзор
Особенности и преимущества
- ±2% Accurate Average Input Current Limit Programmable Up to 3A
- Programmable Maximum Capacitor Voltage Limit
- Active Charge Balancing for Fast Charging of Unmatched Capacitors
- Charges Single or Stacked Capacitors
- VIN Range: 1.73V to 5.5V
- VOUT Range: 1.8V to 5.5V
- <2μA Quiescent Current from VOUT When Charged
- Output Disconnect in Shutdown: <1μA IQ Shutdown
- Power-Good Comparator
- Power Failure Indicator
- Thermally Enhanced 20-Lead (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN and 24-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3128 is a highly efficient, buck-boost DC/DC supercapacitor charger. It operates efficiently from input voltages above, below or equal to the output voltage. The LTC3128 incorporates accurate programmable average input current limit, active charge balancing and programmable maximum capacitor voltage. This combination of features makes the LTC3128 ideal for safely charging and protecting large capacitors in backup power systems. The input current limit and maximum capacitor voltage are each programmed using a single resistor. Average input current is accurately controlled over a 0.5A to 3A programmable range while the individual maximum capacitor voltage can be set from 1.8V to 3.0V.
Other features of the LTC3128 include <2μA quiescent current from VOUT in Burst Mode®operation, accurate power-good and power failure indicators, and thermal overload protection. The LTC3128 is offered in low profile, thermally enhanced 20-Lead 4mm × 5mm × 0.75mm QFN and 24-Lead TSSOP packages.
Applications
- Supercapacitor Based Backup Power
- Memory Backup
- Servers, RAID, RF Systems
- Industrial, Communications, Computing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.