Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable (0.2A to 1A) ±4% Accurate Average Input Current Limit
  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below or Equal to the Output
  • 1.8V to 5.5V (Input) and 1.8V to 5.25V (Output) Voltage Range
  • 0.6A Continuous Output Current: VIN > 1.8V
  • 1A Continuous Output Current: VIN > 3V
  • Single Inductor
  • Synchronous Rectification: Up to 96% Efficiency
  • Burst Mode® Operation: IQ = 35μA (Pin Selectable)
  • Output Disconnect in Shutdown
  • <1μA Shutdown Current
  • Small, Thermally Enhanced 10-Lead (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN and 12-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3127 is a wide VIN range, highly efficient, 1.35MHz fixed frequency buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The LTC3127 features programmable average input current limit, making it ideal for power-limited input sources. The input current limit is programmed with a single resistor and is accurate from 0.2A to 1A of average input current.

The topology incorporated provides a continuous transfer function through all operating modes. Other features include <1μA shutdown current, pin-selectable Burst Mode operation and thermal overload protection. The LTC3127 is housed in thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN packages and 12-lead MSOP packages.

Applications

  • USB Powered GSM Modems
  • Supercap Charger
  • Handheld Test Instruments
  • PC Card Modems
  • Wireless Terminals

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3127

Сопутствующие компоненты

LTC3127 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.