Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless, Automatic Transition Between Two Input Power Sources
- Wide Input Voltage Range: 2.4V to 42V
- Wide Output Voltage Range: 0.818V to VIN
- Up to 2.5A Continuous Output Current
- Pin Selectable Priority and Ideal Diode-OR Modes
- Burst Mode® Operation, IQ = 2μA
- 95% Efficiency at 1A, VIN = 12V, VOUT = 5V
- 1μA Current in Shutdown
- Programmable Input UVLO Thresholds
- Input Valid, Priority Channel and PGOOD Indicators
- 200kHz to 2.2MHz Fixed Frequency PWM
- Synchronizable to an External Clock
- Current Mode Control with 60ns Minimum On-Time
- Minimal External Components
- Thermally Enhanced 28-Lead 4mm × 5mm QFN and 28-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3126 is a high efficiency synchronous buck converter with an internal no-loss PowerPath™ supporting seamless operation from two separate input power sources. Pin selectable ideal diode-OR and priority input modes with user programmable undervoltage lockout thresholds provide full control over the transition between the input power sources. The fast, automatic switchover provided by the internal PowerPath eliminates the need for hold-up capacitors and minimizes disturbances on the output rail. An active input channel indicator and independent input and output power good signals provide complete feedback of the power system status.
A wide 2.4V to 42V input voltage range, 2.5A output current capability and 2μA Burst Mode operation quiescent current facilitate use of the LTC3126 with a wide variety of power sources including supercapacitors, automotive batteries, unregulated wall adapters and single to multicell stacks of most battery chemistries. Additional features include 1μA current in shutdown, internal soft-start and thermal protection. The LTC3126 is available in thermally enhanced 28-lead 4mm × 5mm QFN and 28-lead TSSOP packages.
Applications
- Portable Industrial/Communications Test Equipment
- Battery and Supercapacitor Backup Power
- Automotive Power with Battery Backup
- Uninterruptible Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.