Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Average Input Current Limit
  • 5% Input Current Accuracy
  • 200mA to 1000mA Program Range
  • VIN: 1.8V to 5.5V, VOUT: 2V to 5.25V
  • Supports High Current GSM/GPRS Load Burst
  • VIN > VOUT Operation
  • 1.6MHz Fixed Frequency Operation
  • Internal Current Sense Resistor
  • 1.2A Peak Current Limit
  • Up to 93% Efficiency
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Soft-Start
  • Low Quiescent Current Burst Mode® Operation (15μA)
  • Available in 2mm × 3mm × 0.75mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3125 is a high efficiency, synchronous step-up DC/DC converter with an accurate programmable average input current limit. The resistor programmable average input current limit is 5% accurate at 500mA and is suitable for a wide variety of applications. In mobile computing, GSM and GPRS cards demand high current pulses well beyond the capability of the PC Card and CompactFlash slots. The LTC3125 in concert with a reservoir capacitor, keeps the slot power safely within its capabilities providing a high performance and simple solution.

Synchronous rectification produces high efficiency while the 1.6MHz switching frequency minimizes the solution footprint. The current mode PWM design is internally compensated. Output disconnect allows the load to discharge in shutdown, while also providing inrush current limiting.

Other features include a <1μA shutdown current, short circuit and thermal overload protection. The LTC3125 is offered in a low profile 0.75mm × 2mm × 3mm package.

Applications

  • GSM/GPRS PCMCIA/CompactFlash PC Card Modems
  • Wireless Emergency Locators
  • Portable Radios
  • Supercap Chargers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3125

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.