Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- VIN Range: 1.8V to 5.5V, 500mV After Start-Up
- Output Voltage Range: 2.2V to 15V
- 800mA Output Current for VIN = 5V and VOUT = 12V
- Output Disconnects from Input When Shut Down
- Synchronous Rectification: Up to 95% Efficiency
- Inrush Current Limit
- Up to 3MHz Adjustable Switching Frequency Synchronizable to External Clock
- Selectable Burst Mode® Operation: 25μA IQ
- Output Overvoltage Protection
- Soft-Start
- <1μA IQ in Shutdown
- 12-Lead, 3mm × 4mm × 0.75mm Thermally Enhanced DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3122 is a synchronous step-up DC/DC converter with true output disconnect and inrush current limiting. The 2.5A current limit along with the ability to program output voltages up to 15V makes the LTC3122 well suited for a variety of demanding applications. Once started, operation will continue with inputs down to 500mV, extending runtime in many applications.
The LTC3122 features output disconnect in shutdown, dramatically reducing input power drain and enabling VOUT to completely discharge. Adjustable PWM switching from 100kHz to 3MHz optimizes applications for highest efficiency or smallest solution footprint. The oscillator can also be synchronized to an external clock for noise sensitive applications. Selectable Burst Mode operation reduces quiescent current to 25μA, ensuring high efficiency across the entire load range. An internal soft-start limits inrush current during start-up.
Other features include a <1μA shutdown current and robust protection under short-circuit, thermal overload, and output overvoltage conditions. The LTC3122 is offered in both a low profile 12-lead (3mm × 4mm × 0.75 mm) DFN package and a 12-lead thermally enhanced MSOP package.
Applications
- RF Power
- Piezo Actuators
- Small DC Motors
- 12V Analog Rail From Battery, 5V, or Backup Capacitor
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3122 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.