Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 2.5V to 18V
  • Runs Down to VIN = 250mV After Start-Up
  • Output Voltage Range: 0.8V to 18V
  • 5A Output Current in Buck Mode, VIN > 6V
  • 3A Output Current for VIN = 3.6V, VOUT = 5V
  • Programmable Switching Frequency: 400kHz to 2MHz
  • Synchronizable with an External Clock Up to 2MHz
  • Accurate Run Comparator Threshold
  • Burst Mode® Operation, No-Load IQ = 35μA
  • Ultralow Noise Buck-Boost PWM
  • Current Mode Control
  • Maximum Power Point Control
  • Power Good Indicator
  • Internal Soft-Start
  • 28-Lead 4mm × 5mm QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3119 is a high efficiency 18V monolithic buck-boost converter that can deliver up to 5A of continuous output current. Extensive feature integration and very low resistance internal power switches minimize the total solution footprint for even the most demanding applications. A proprietary 4-switch PWM architecture provides seamless low noise operation from input voltages above, equal to, or below the output voltage.

External frequency programming as well as synchronization using an internal PLL enable operation over a wide switching frequency range of 400kHz to 2MHz. The wide 2.5V to 18V input range is well suited for operation from unregulated power sources including battery stacks and backup capacitors. After start-up, operation is possible with input voltages as low as 250mV.

Other features include: output short-circuit protection, thermal overload protection, less than 3μA shutdown current, power good indicator, Burst Mode operation, and maximum power point control.

The LTC3119 is offered in thermally enhanced 28-lead 4mm × 5mm QFN and TSSOP packages.

Applications

  • Wide Input Range Power Supplies
  • 1- to 4-Cell Lithium Battery Powered Products
  • RF Power Supplies
  • Solar Battery Chargers
  • System Backup Power Supplies
  • Lead Acid to 12V Regulator

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3119

Сопутствующие компоненты

LTC3119 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.