Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 2.7V to 40V
  • Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
  • 0.8A Output Current for VIN ≥ 3.6V, VOUT = 5V
  • 2A Output Current in Step-Down Operation for VIN ≥ 6V
  • Programmable Frequency: 100kHz to 2MHz
  • Synchronizable Up to 2MHz with an External Clock
  • Up to 95% Efficiency
  • 30µA No-Load Quiescent Current in Burst Mode® Operation
  • Ultralow Noise Buck-Boost PWM
  • Internal Soft-Start
  • 3µA Supply Current in Shutdown
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • Small 4mm × 5mm × 0.75mm DFN Package
  • Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3115-2 is a high voltage monolithic synchronous buck-boost DC/DC converter optimized for applications subject to fast (<1ms) input voltage transients. For all other applications, the LTC3115-1 is recommended. With its wide 2.7V to 40V input and output voltage ranges, the LTC3115-2 is well suited for use in a wide variety of automotive and industrial power supplies. A proprietary low noise switching algorithm optimizes efficiency with input voltages that are above, below or even equal to the output voltage and ensures seamless transitions between operational modes.

Programmable frequency PWM mode operation provides low noise, high efficiency operation and the ability to synchronize switching to an external clock. Switching frequencies up to 2MHz are supported to allow use of small value inductors for miniaturization of the application circuit. Pin selectable Burst Mode operation reduces standby current and improves light load efficiency which, combined with a 3µA shutdown current, make the LTC3115-2 ideally suited for battery-powered applications. Additional features include output disconnect in shutdown, short-circuit protection and internal soft-start. The LTC3115-2 is available in thermally enhanced 16-lead 4mm × 5mm × 0.75mm DFN and 20-lead TSSOP packages.


Features
LTC3115-1 -
LTC3115-2 Optimized for applications subject to fast (<1ms) input voltage transients

Applications

  • 24V/28V Industrial Applications
  • Automotive Power Systems
  • Telecom, Servers and Networking Equipment
  • FireWire Regulator
  • Multiple Power Source Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3115-1
LTC3115-2

Сопутствующие компоненты

LTC3115-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.