Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulates VOUT Above, Below or Equal to VIN
  • Single Inductor
  • Wide VIN Range: 2.2V to 40V
  • Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
  • 1A Output Current in Buck Mode
  • 0.5A Output Current, VIN = 3.6V, VOUT = 5V
  • Programmable Average Output Current
  • Up to 96% Efficiency
  • Burst Mode® Operation, 30µA No-Load IQ
  • Current Mode Control
  • 1.2MHz Ultralow Noise PWM
  • Accurate RUN Pin Threshold
  • Thermally Enhanced, 16-lead 3mm × 5mm DFN and TSSOP Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3114-1 is a versatile, wide operating voltage range synchronous monolithic buck-boost DC/DC converter with programmable average output current. The LTC3114-1’s proprietary buck-boost PWM control circuitry delivers low noise operation across the entire operating voltage range. Current mode control ensures exceptional line and load transient responses.

Synchronous, internal MOSFET switches and pin selectable Burst Mode operation maintain high efficiency across the entire range of load current. Average output current is programmed with a standard resistor and provides the basis for wide input range, high efficiency charging systems or constant current, high efficiency LED drive. Regulator turn-on is programmable through the accurate RUN pin. Quiescent current is just 3µA in shutdown. Overtemperature protection, short-circuit protection and soft-start are integrated. The LTC3114-1 is offered in 16-lead 3mm × 5mm × 0.75mm DFN and 16 lead TSSOP (FE) packages.

Applications

  • 24V/28V Industrial Power Supply
  • 12V Lead-Acid to 12V Regulator
  • High Power LED Driver
  • 12V/24V Solar Panel Battery Charging Systems
  • Automotive Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3114-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3114-1

Сопутствующие компоненты

LTC3114-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC3114-1 Обсуждения

RE: iio lib command line for daq2 design (AD9172-dac-emz) with zcu102 (rev 1.1)
21 час (часов) назад в категории Linux Software Drivers
RE: Ethernet On ADSPBF609
1 день (дней) назад в категории ins
RE: LTC3114-1 Application to Charge Supser Cap
1 день (дней) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.