Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Voltage Above, Below or Equal to the Output Voltage
  • 1.8V to 5.5V Input and Output Voltage Range
  • 3A Continuous Output Current VIN > 3.0V, VOUT = 3.8V
  • 1.5A Continuous Output Current for VIN ≥ 1.8V, VOUT = 3.3V
  • Single Inductor
  • Low Noise Buck-Boost Architecture
  • Up to 96% Efficiency
  • Programmable Frequency from 300kHz to 2MHz
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Shutdown Current: <1μA
  • Internal Soft-Start
  • Small, Thermally Enhanced 16-Lead (4mm × 5mm × 0.75mm) DFN Package and 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3113 is a wide VIN range, highly efficient, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides low noise operation, making it well suited for RF and precision measurement applications.

The LTC3113 can deliver up to 3A of continuous output current to satisfy the most demanding applications. Higher output current is possible in stepdown (buck) mode. Integrated low RDS(ON) power MOSFETs and a programmable switching frequency up to 2MHz result in a compact solution footprint. Selectable Burst Mode operation improves efficiency at light loads.

Other features include <1μA shutdown current, integrated soft-start, short-circuit protection, current limit and thermal overload protection. The LTC3113 is housed in the thermally enhanced 16-lead (4mm × 5mm × 0.75mm) DFN and 20-lead TSSOP packages.

Applications

  • Wireless Modems
  • Backup Power Systems
  • Portable Inventory Terminals
  • Portable Barcode Readers
  • Portable Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3113

Сопутствующие компоненты

LTC3113 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.