Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • 2.7V to 15V Input Voltage Range
  • 2.5V to 14V Output Voltage Range
  • 2.5A Continuous Output Current: VIN ≥ 5V, VOUT = 5V, PWM Mode
  • Output Current Monitor
  • Up to 95% Efficiency
  • 750kHz Switching Frequency, Synchronizable Between 300kHz and 1.5MHz
  • Internal N-Channel MOSFETs
  • Selectable Burst Mode® Operation, IQ = 50μA
  • Shutdown Current < 1μA
  • Overvoltage Protection
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Internal Soft-Start
  • Small, Thermally Enhanced 16-Lead (4mm × 5mm × 0.75mm) DFN and 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3112 is a fixed frequency synchronous buck-boost DC/DC converter with an extended input and output range. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below or equal to the output voltage.

With an input range of 2.7V to 15V, the LTC3112 is wellsuited for a wide variety of single or multiple cell battery, backup capacitor or wall adapter source applications. Low RDS(ON) internal N-Channel MOSFET switches provide highly efficient operation in applications with higher load current requirements.

The LTC3112 features selectable PWM or Burst Mode operation, an easily synchronized oscillator and output disconnect in shutdown. An output current monitor circuit allows the load current to be controlled or measured. Other features include <1μA shutdown current, short circuit protection, soft-start, current limit and thermal shutdown.

The LTC3112 is offered in both a 16-pin (4mm × 5mm × 0.75mm) DFN and 20-pin TSSOP packages.

Applications

  • 3.3V or 5V from 1, 2 or 3 Li-Ion, Backup Capacitor Stack
  • Hand Held Inventory Terminals
  • RF Transmitters
  • 12V Synchronous Boost Converter
  • Multiple Power Input Systems
  • LED Lighting with Current Regulation
  • 12V Lead Acid Battery to 12V

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3112

Сопутствующие компоненты

LTC3112 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.