Обзор
Особенности и преимущества
- VCAP Operating Range: 0.1V to 5.5V
- VSYS Operating Range: 1.71V to 5.25V
- Automatic Switchover from Charge to Backup Mode
- Programmable ±2% Accurate Charge Input Current Limit from 125mA to 2A
- ±1% Backup Voltage Accuracy
- Automatic Backup Capacitor Balancing
- Fixed 1.2MHz Switching Frequency
- Burst Mode® Operation: 40μA Quiescent Current
- Built-In Programmable Multipurpose Comparator with Open-Collector Output
- Open-Collector Outputs to Indicate Direction of Operation and End of Charge
- Thermally Enhanced TSSOP-24 and 4mm × 4mm QFN-24 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3110 is a 2A bidirectional buck-boost DC/DC regulator with capacitor charger and balancer. Its wide 0.1V to 5.5V capacitor/battery voltage and 1.8V to 5.25V system backup voltage ranges make it well suited to a wide variety of backup applications using supercapacitors or batteries. A proprietary low noise switching algorithm optimizes efficiency with capacitor/battery voltages that are above, below or equal to the system output voltage.
The LTC3110 can autonomously transition from charge to backup mode or switch modes based on an external command. Pin-selectable Burst Mode operation reduces standby current and improves light-load efficiency, which combined with a 1μA shutdown current make the LTC3110 ideally suited for backup applications. Additional features include voltage supervisors for direction control and end of charge, and a general purpose comparator with open-collector output for interfacing with a μC. The LTC3110 is available in thermally enhanced, low profile 24-lead TSSOP and 4mm × 4mm QFN packages.
Applications
- Supercapacitor Backup Converter and Charger
- Battery Backup Converter and Charger
- Servers, RAID Systems
- RF Systems with Battery/Capacitor Backup
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.