Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from Inputs as Low as ±30mV
  • Less Than ±1°C Needed Across TEG to Harvest Energy
  • Proprietary Auto-Polarity Architecture
  • Complete Energy Harvesting Power Management System
    • Selectable VOUT of 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
    • 2.2V, 5mA LDO
    • Logic-Controlled Output
    • Energy Storage Capability for Operation During Power Interruption
  • Power Good Indicator
  • Uses Compact Step-up Transformers
  • Small, 20-lead (4mm × 4mm) QFN Package or 20-Lead SSOP

Подробнее о продукте

The LTC3109 is a highly integrated DC/DC converter ideal for harvesting surplus energy from extremely low input voltage sources such as TEGs (thermoelectric generators) and thermopiles. Its unique, proprietary autopolarity topology* allows it to operate from input voltages as low as 30mV, regardless of polarity.

Using two compact step-up transformers and external energy storage elements, the LTC3109 provides a complete power management solution for wireless sensing and data acquisition. The 2.2V LDO can power an external microprocessor, while the main output can be programmed to one of four fixed voltages. The power good indicator signals that the main output is within regulation. A second output can be enabled by the host. A storage capacitor (or battery) can also be charged to provide power when the input voltage source is unavailable. Extremely low quiescent current and high efficiency maximizes the harvested energy available for the application.

The LTC3109 is available in a small, thermally enhanced 20-lead (4mm × 4mm) QFN package and a 20-lead SSOP package.

Applications

  • Remote Sensor and Radio Power
  • HVAC Systems
  • Automatic Metering
  • Building Automation
  • Predictive Maintenance
  • Industrial Wireless Sensing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Материалы по выбору продукта (2)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC3109

    Сопутствующие компоненты

    LTC3109 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.