Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from Inputs of 20mV
  • Complete Energy Harvesting Power Management System
    • Selectable VOUT of 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
    • LDO: 2.2V at 3mA
    • Logic Controlled Output
    • Reserve Energy Output
  • Power Good Indicator
  • Uses Compact Step-Up Transformers
  • Small 12-Lead (3mm × 4mm) DFN or 16-Lead SSOP Packages
  • Подробнее о продукте

    The LTC3108 is a highly integrated DC/DC converter ideal for harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as TEGs (thermoelectric generators), thermopiles and small solar cells. The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV. The LTC3108 is functionally equivalent to the LTC3108-1 except for its unique fixed VOUT options.

    Using a small step-up transformer, the LTC3108 provides a complete power management solution for wireless sensing and data acquisition. The 2.2V LDO powers an external microprocessor, while the main output is programmed to one of four fixed voltages to power a wireless transmitter or sensors. The power good indicator signals that the main output voltage is within regulation. A second output can be enabled by the host. A storage capacitor provides power when the input voltage source is unavailable. Extremely low quiescent current and high efficiency design ensure the fastest possible charge times of the output reservoir capacitor.

    The LTC3108 is available in a small, thermally enhanced 12-lead (3mm × 4mm) DFN package and a 16-lead SSOP package.

    Output Voltage (Switcher)
    LTC3108 Selectable 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
    LTC3108-1 Selectable 2.5V, 3V, 3.7V or 4.5V


    Applications

    • Remote Sensors and Radio Power
    • Surplus Heat Energy Harvesting
    • HVAC Systems
    • Industrial Wireless Sensing
    • Automatic Metering
    • Building Automation
    • Predictive Maintenance

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (3)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC3108
    LTC3108-1

    Сопутствующие компоненты

    LTC3108 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.