Обзор

Особенности и преимущества

  • Thermal Energy Harvesting Assisted Power Management System
    • VOUT Tracks the Primary Battery Voltage
    • 2.2V LDO Output
    • Reserve Energy Output, Clamped to 4.3V
  • Operates from Inputs as Low as 20mV
  • Battery In-Use Indicator (BAT_OFF)
  • IQ from Battery:
    • 80nA When Energy Harvesting
    • 6μA No Energy Harvesting
  • Standard, Compact Step-Up Transformer
  • Small, Thermally Enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN package

Подробнее о продукте

The LTC3107 is a highly integrated DC/DC converter designed to extend the life of a primary battery in low power wireless systems by harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as TEGs (Thermoelectric Generators) and thermopiles. The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV.

Using a small step-up transformer, the LTC3107 provides a complete power management solution for typical wireless sensor applications that operate from a primary battery. The 2.2V LDO can be used to power an external microprocessor, while the main output voltage automatically adapts to match the voltage of the primary battery. The LTC3107 seamlessly transitions from battery power to harvested power whenever harvested energy is available, extending the life of the battery. The BAT_OFF indicator can be used to track battery usage. An optional storage capacitor accumulates excess harvested energy, further extending battery life.

The LTC3107 is available in a small, thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN package.

Applications

  • Industrial Wireless Sensing
  • Remote Sensor and Radio power
  • HVAC
  • Automatic Metering
  • Building Automation, Security
  • Predictive Maintenance, Condition Monitoring

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3107

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.