Обзор
Особенности и преимущества
- Low Start-Up Voltage: 250mV
- Maximum Power Point Control
- Wide VIN Range: 225mV to 5V
- Auxiliary 6mA LDO Regulator
- Burst Mode® Operation: IQ = 24μA
- Output Disconnect and Inrush Current Limiting
- VIN > VOUT Operation
- Antiringing Control
- Soft Start
- Automatic Power Adjust
- Power Good Indicator
- 10-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm DFN and 12-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3105 is a high efficiency step-up DC/DC converter that can operate from input voltages as low as 225mV. A 250mV start-up capability and integrated maximum power point controller (MPPC) enable operation directly from low voltage, high impedance alternative power sources such as photovoltaic cells, TEGs (thermoelectric generators) and fuel cells. A user programmable MPPC set point maximizes the energy that can be extracted from any power source. Burst Mode operation, with a proprietary self adjusting peak current, optimizes converter efficiency and output voltage ripple over all operating conditions.
The AUX powered 6mA LDO provides a regulated rail for external microcontrollers and sensors while the main output is charging. In shutdown, IQ is reduced to 10μA and integrated thermal shutdown offers protection from overtemperature faults. The LTC3105 is offered in 10-lead 3mm × 3mm × 0.75mm DFN and 12-lead MSOP packages.
Applications
- Solar Powered Battery/Supercapacitor Chargers
- Energy Harvesting
- Remote Industrial Sensors
- Low Power Wireless Transmitters
- Cell Phone, MP3, PMP and GPS Accessory Chargers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3105 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Видео (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.