Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 1.8μA
- Synchronous Rectification: Efficiency Up to 95%
- Wide VIN Range: 2.5V to 15V
- Wide VOUT Range: 0.6V to 13.8V
- 300mA Output Current
- User-Selectable Automatic Burst Mode® or Forced Continuous Operation
- Accurate and Programmable RUN Pin Threshold
- 1.2MHz Fixed Frequency PWM
- Internal Compensation
- Power Good Status Output for VOUT
- Available in Thermally Enhanced 3mm × 3mm × 0.75mm, 10-Pin DFN and 10-Pin MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3103 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down converter using a current mode architecture capable of supplying 300mA of output current.
The LTC3103 offers two operational modes: automatic Burst Mode operation and forced continuous mode allowing the user the ability to optimize output voltage ripple, noise and light load efficiency. With Burst Mode operation enabled, the typical DC input supply current at no load drops to 1.8μA maximizing the efficiency for light loads. Selection of forced continuous mode provides very low noise constant frequency, 1.2MHz operation.
Additionally, the LTC3103 includes an accurate RUN comparator, thermal overload protection, a power good output and an integrated soft-start feature to guarantee that the power system start-up is well controlled.
Applications
- Remote Sensor Networks
- Distributed Power Systems
- Multicell Battery or SuperCap Regulator
- Energy Harvesters
- Portable Instruments
- Low Power Wireless Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.