Обзор

Особенности и преимущества

  • Extremely Compact Triple-Rail Solution
  • Burst Mode® Operation, IQ = 15μA
  • 1.5MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Good Indicators
  • 700mA Synchronous Step-Up DC/DC
    • 0.65V to 5V VIN Range
    • 1.5V to 5.25V VOUT Range
    • 94% Peak Efficiency
    • VIN > VOUT Operation
    • Output Disconnect
  • 250mA Synchronous Step-Down DC/DC
    • 1.8V to 5.5V VIN Range
    • 0.6V to 5.5V VOUT Range
  • LDO (VIN Internally Tied to VBST)
    • 0.6V to 5.25V VOUT Range
    • 200mV Dropout Voltage at 100mA
  • Available in a 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3100 combines a high efficiency 700mA synchronous step-up converter, a 250mA synchronous stepdown converter and a 100mA LDO regulator. The LTC3100 features a wide input voltage range of 0.65V to 5V. The step-down converter can be powered by the output of the step-up converter or from a separate power source between 1.8V and 5.5V. The LDO can also be used as a sequencing switch on the output of the boost.

A switching frequency of 1.5MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The switching regulators use current mode control and are internally compensated, reducing external parts count. Each converter automatically transitions to Burst Mode operation to maintain high efficiency over the full load range. Burst Mode operation can be disabled for low noise applications. The integrated LDO provides a third low noise, low dropout supply.

Anti-ringing circuitry reduces EMI by damping the boost inductor in discontinuous mode. Additional features include shutdown current of under 1μA and overtemperature shutdown. The LTC3100 is housed in a 16-lead 3mm × 3mm 0.75mm QFN package.

Applications

  • Bar Code Readers
  • Medical Instruments
  • Low Power Portable Electronic Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3100

Сопутствующие компоненты

LTC3100 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.