Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
  • Wide Adjustable Output Voltage Range: 0.4V to 3.6V
  • Built-In Charge Pump Generates High Side Bias
  • Very Low Dropout: 45mV at 300mA
  • ± 2% Voltage Accuracy Over Temperature, Supply, Load
  • Fast Transient Recovery
  • Low Operating Current: IIN = 100μA Typ
  • Low Shutdown Current: IIN = 1μA Typ
  • Stable with Ceramic Capacitor Down to 1μF
  • Output Current Limit
  • Thermal Overload Protected
  • Reverse Output Current Protected
  • Available in 8-Lead (3mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3035 is a micropower, VLDO (very low dropout) linear regulator which operates from input voltages as low as 1.7V. The device is capable of supplying 300mA of output current with a typical dropout voltage of only 45mV. To allow operation at low input voltages the LTC3035 includes a charge pump generator that provides the necessary bias voltage for the internal LDO circuitry. Output current comes directly from the input supply for high efficiency regulation. The charge pump bias generator requires only a 0.1μF flying capacitor and a 1μF bypass capacitor for operation. The low 0.4V internal reference voltage allows the LTC3035 to be programmed to much lower output voltages than commonly available in LDOs. The output voltage is programmed via two tiny SMD resistors. The LTC3035’s low quiescent current makes it an ideal choice for use in battery-powered systems.

Other features include high output voltage accuracy, excellent transient response, stability with ultralow ESR ceramic capacitors as small as 1μF, short-circuit and thermal overload protection, output current limiting and reverse output current protection. The LTC3035 is available in a tiny, low profile (3mm × 2mm × 0.75mm) 8-lead DFN package.

Applications

  • Li-Ion to 3.3V Low Dropout Supplies
  • 2 × AA to 1.8V Low Dropout Supplies
  • Low Power Handheld Devices
  • Low Voltage Logic Supplies
  • DSP Power Supplies
  • Cellular Phones
  • Portable Electronic Equipment
  • Handheld Medical Instruments
  • Post Regulator for Switching Supply Noise Rejection

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3035

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.