Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range:
    • 1.14V to 3.5V (with Boost Enabled)
    • 1.14V to 3.5V (with Boost Enabled)
  • Low Dropout Voltage: 100mV at IOUT = 1.5A
  • Adjustable Output Range: 0.4V to 2.6V
  • Output Current: Up to 1.5A
  • Excellent Supply Rejection Even Near Dropout
  • Shutdown Disconnects Load from VIN and VBST
  • Low Operating Current: IIN = 950µA at VIN = 1.5V
  • Low Shutdown Current:
    • IIN < 1µA (Typ)
    • IBST = 0.1µA (Typ)
  • Stable with 10µF or Greater Ceramic Capacitors
  • Short-Circuit, Reverse Current Protected
  • Overtemperature Protected
  • Available in 10-Lead MSOP and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3026 is a very low dropout (VLDO) linear regulator that can operate at input voltages down to 1.14V. The device is capable of supplying 1.5A of output current with a typical dropout voltage of only 100mV. To allow operation at low input voltages the LTC3026 includes a boost converter that provides the necessary headroom for the internal LDO circuitry.

Output current comes directly from the input supply to maximize efficiency. The boost converter requires only a small chip inductor and ceramic capacitor for operation. Additionally, the boosted output voltage of one LTC3026 can supply the boost voltage for other LTC3026s, thus requiring a single inductor for multiple LDOs. A user supplied boost voltage can be used eliminating the need for an inductor altogether.

The LTC3026 regulator is stable with 10μF or greater ceramic output capacitors. The device has a low 0.4V reference voltage which is used to program the output voltage via two external resistors. The device also has internal current limit, overtemperature shutdown, and reverse output current protection. The LTC3026 is available in a small 10-lead MSOP or low profile (0.75mm) 10-lead 3mm × 3mm DFN package.

Features
LTC3026 Integrated boost converter
LTC3026-1 Boost converter internally disabled and required an external 5V supply to operate

Applications

  • High Efficiency Linear Regulator
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Microprocessor Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3026
LTC3026-1

Типовые проекты (11)

Сопутствующие компоненты

LTC3026 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.