Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 0.9V to 5.5V
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Very Low Dropout: 45mV at 300mA
  • Adjustable Output Range: 0.4V to 3.6V
  • ±2% Voltage Accuracy over Temperature Supply Load
  • Low Noise: 80μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • BIAS Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Fast Transient Recovery
  • Shutdown Disconnects Load from VIN and VBIAS
  • Low Operating Current: IIN = 4μA, IBIAS = 50μA Typ
  • Low Shutdown Current: IIN = 1μA, IBIAS = 0.01μA Typ
  • Output Current Limit
  • Thermal Overload Protection
  • Available in 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3025 is a micropower, VLDO (very low dropout) linear regulator which operates from input voltages as low as 0.9V. The device is capable of supplying 300mA of output current with a typical dropout voltage of only 45mV. A BIAS supply is required to run the internal reference and LDO circuitry while output current comes directly from the IN supply for high efficiency regulation. The low 0.4V internal reference voltage allows the LTC3025 output to be programmed to much lower voltages than available in common LDOs (range of 0.4V to 3.6V). The output voltage is programmed via two ultrasmall SMD resistors.

The LTC3025’s low quiescent current makes it an ideal choice for use in battery-powered systems. For 3-cell NiMH and single cell Li-Ion applications, the BIAS voltage can be supplied directly from the battery while the input can come from a high efficiency buck regulator, providing a high efficiency, low noise output.

Other features include high output voltage accuracy, excellent transient response, stability with ultralow ESR ceramic capacitors as small as 1μF, short-circuit and thermal overload protection and output current limiting. The LTC3025 is available in a tiny, low profile (0.75mm) 6-lead DFN (2mm × 2mm) package.

Output Current Output Voltage
LTC3025 300mA Adj (0.4V to 3.6V)
LTC3025-1 500mA Adj (0.4V to 3.6V)
LTC3025-2 500mA 1.2V Fixed
 LTC3025-3 500mA 1.5V Fixed
LTC3025-4 500mA 1.8V Fixed

APPLICATIONS

  • Low Power Handheld Devices
  • Low Voltage Logic Supplies
  • DSP Power Supplies
  • Cellular Phones
  • Portable Electronic Equipment
  • Handheld Medical Instruments
  • Post Regulator for Switching Supply Noise Rejection

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3025
LTC3025-1
LTC3025-2
LTC3025-3
LTC3025-4

Типовые проекты (4)

Сопутствующие компоненты

LTC3025 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.