Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 0.9V to 5.5V
- Stable with Ceramic Capacitors
- Very Low Dropout: 85mV at 500mA
- Adjustable Output Range: 0.4V to 3.6V (LTC3025-1)
- Fixed Output: 1.2V(LTC3025-2), 1.5V(LTC3025-3), 1.8V(LTC3025-4)
- ±2% Voltage Accuracy over Temperature, Supply and Load
- Low Noise: 80μVRMS (10Hz to 100kHz)
- BIAS Voltage Range: 2.5V to 5.5V
- Fast Transient Recovery
- Shutdown Disconnects Load from VIN and VBIAS
- Low Operating Current: IIN = 4μA, IBIAS = 50μA Typ
- Low Shutdown Current: IIN = 1μA, IBIAS = 0.01μA Typ
- Output Current Limit
- Thermal Overload Protection
- Available in 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package
- AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LTC3025-X is a micropower, VLDO™ (very low dropout) linear regulator which operates from input voltages as low as 0.9V. The device is capable of supplying 500mA of output current with a typical dropout voltage of only 85mV. A BIAS supply is required to run the internal reference and LDO circuitry while output current comes directly from the IN supply for high efficiency regulation. The LTC3025-1 features an adjustable output with a low 0.4V reference while the LTC3025-2, LTC3025-3, and LTC3025-4 have fixed 1.2V, 1.5V and 1.8V output voltages respectively.
The LTC3025-X’s low quiescent current makes it an ideal choice for use in battery-powered systems. For 3-cell NiMH and single cell Li-Ion applications, the BIAS voltage can be supplied directly from the battery while the input can come from a high efficiency buck regulator, providing a high efficiency, low noise output.
Other features include high output voltage accuracy, excellent transient response, stability with ultralow ESR ceramic capacitors as small as 1μF, short-circuit and thermal overload protection and output current limiting. The LTC3025-X is available in a tiny, low profile (0.75mm) 6-lead DFN (2mm × 2mm) package.
Output Current | Output Voltage | |
LTC3025 | 300mA | Adj (0.4V to 3.6V) |
LTC3025-1 | 500mA | Adj (0.4V to 3.6V) |
LTC3025-2 | 500mA | 1.2V Fixed |
LTC3025-3 | 500mA | 1.5V Fixed |
LTC3025-4 | 500mA | 1.8V Fixed |
APPLICATIONS
- Low Power Handheld Devices
- Low Voltage Logic Supplies
- DSP Power Supplies
- Cellular Phones
- Portable Electronic Equipment
- Handheld Medical Instruments
- Post Regulator for Switching Supply Noise Rejection
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (14)
Сопутствующие компоненты
LTC3025-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.