Обзор

Особенности и преимущества

  • Converts Remote or Internal Diode Temperature to Analog Voltage
  • Adjustable Overtemperature and Undertemperature Thresholds
  • Voltage Output Proportional to Temperature
  • ±1°C Remote Temperature Accuracy
  • ±2°C Internal Temperature Accuracy
  • Built-In Series Resistance Cancellation
  • Open Drain Alert Outputs
  • 2.25V to 5.5V Supply Voltage
  • 1.8V Reference Voltage Output
  • 200μA Quiescent Current
  • 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2996 is a high accuracy temperature sensor with adjustable overtemperature and undertemperature thresholds and open drain alert outputs. It converts the temperature of an external diode sensor or its own die temperature to an analog output voltage while rejecting errors due to noise and series resistance. The measured temperature is compared against upper and lower limits set with resistive dividers. If a threshold is exceeded, the device communicates an alert by pulling low the correspondent open drain logic output.

The LTC2996 gives ±1°C accurate temperature results using commonly available NPN or PNP transistors or temperature diodes built into modern digital devices. A 1.8V reference output simplifies threshold programming and can be used as an ADC reference input.

The LTC2996 provides an accurate, low power solution for temperature monitoring in a compact 3mm × 3mm DFN package.

Applications

  • Temperature Monitoring and Measurement
  • System Thermal Control
  • Network Servers
  • Desktop and Notebook Computers
  • Environmental Monitoring

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2996

Сопутствующие компоненты

LTC2996 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь