Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Temperature and Two Voltages
  • Voltage Output Proportional to Temperature
  • Adjustable Thresholds for Temperature and Voltage
  • ±1°C Remote Temperature Accuracy
  • ±2°C Internal Temperature Accuracy
  • ±1.5% Voltage Threshold Accuracy
  • 3.5ms Update Time
  • 2.25V to 5.5V Supply Voltage
  • Input Glitch Rejection
  • Adjustable Reset Timeout
  • 220μA Quiescent Current
  • Open Drain Alert Outputs
  • Available in 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2995 is a high accuracy temperature sensor and dual supply monitor. It converts the temperature of an external diode sensor and/or its own die temperature to an analog output voltage while rejecting errors due to noise and series resistance. Two supply voltages and the measured temperature are compared against upper and lower limits set with resistive dividers. If a threshold is exceeded, the device communicates an alert by pulling low the correspondent open drain logic output.

The LTC2995 gives ±1°C accurate temperature results using commonly available NPN or PNP transistors or temperature diodes built into modern digital devices. Voltages are monitored with 1.5% accuracy. A 1.8V reference output simplifies threshold programming and can be used as an ADC reference input.

The LTC2995 provides an accurate, low power solution for temperature and voltage monitoring in a compact 3mm × 3mm QFN package.

Applications

  • Network Servers
  • Core, I/O Voltage Monitors
  • Desktop and Notebook Computers
  • Environmental Monitoring

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2995

Сопутствующие компоненты

LTC2995 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.