Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input Range: 0V to 100V
- Wide Input Supply Range: 2.7V to 100V
- Measures Current, Voltage, and Power
- Shunt Regulator for Supplies >100V
- 8-/12-Bit ADCs with Less Than ±0.3% Total Unadjusted Error
- Four General Purpose Inputs/Outputs Configurable as ADC Inputs
- Continuous Scan and Snapshot Modes
- Stores Minimum and Maximum Measurements
- Alerts When Alarm Thresholds Exceeded
- Shutdown Mode with IQ < 50μA
- Split SDA Pin Eases Opto-Isolation
- Available in 16-Lead 4mm × 3mm DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2992 is a rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, and power of two supplies. It features an operating range of 2.7V to 100V and includes a shunt regulator for supplies above 100V. The voltage measurement range of 0V to 100V is independent of the input supply. Two ADCs simultaneously measure each supply’s current. A third ADC monitors the input voltages and four auxiliary external voltages. Each supply’s current and power is added for total system consumption. Minimum and maximum values are stored and an overrange alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard I2C interface. Shutdown mode reduces current consumption to 25μA typically.
The LTC2992 I2C interface includes separate data input and output pins for use with standard or opto-isolated I2C connections. The LTC2992-1 has an inverted data output for use with inverting opto-isolator configurations.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Industrial Equipment
- Automotive
- Computer Systems and Servers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.