Обзор
Особенности и преимущества
- Measures Voltage, Current and Temperature
- Measures Two Remote Diode Temperatures
- ±0.5°C Accuracy, 0.06°C Resolution (Typ)
- ±1°C Internal Temperature Sensor (Typ)
- 14-Bit ADC Measures Voltage/Current
- 3V to 5.5V Supply Operating Voltage
- Four Selectable Addresses
- Internal 10ppm/°C Voltage Reference
- 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC®2990 is used to monitor system temperatures, voltages and currents. Through the I2C serial interface, the device can be configured to measure many combinations of internal temperature, remote temperature, remote voltage, remote current and internal VCC. The internal 10ppm/°C reference minimizes the number of supporting components and area required. Selectable address and configurable functionality give the LTC2990 flexibility to be incorporated in various systems needing temperature, voltage or current data. The LTC2990 fits well in systems needing sub-millivolt voltage resolution, 1% current measurement and 1°C temperature accuracy
or any combination of the three.
Applications
- Temperature Measurement
- Supply Voltage Monitoring
- Current Measurement
- Remote Data Acquisition
- Environmental Monitoring
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (3)
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.