Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Directly Digitizes 2-, 3-, or 4-Wire RTDs, Thermocouples, Thermistors, and Diodes
- On-Chip EEPROM (LTC2986-1) Stores Channel Configuration Data and Custom Coefficients
- Single 2.85V to 5.25V Supply
- 10 Flexible Inputs Allow Interchanging Sensors
- Automatic Thermocouple Cold Junction Compensation
- Built-In Standard and User-Programmable Coefficients for Thermocouples, RTDs and Thermistors
- Measures Negative Thermocouple Voltages
- Automatic Burn Out, Short-Circuit and Fault Detection
- Buffered Inputs Allow External Protection
- Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
- Includes 15ppm/°C (Max) Reference
- Includes Special Protection Modes
Подробнее о продукте
The LTC2986 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2986 can measure the temperature of virtually all standard (Type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3-, or 4-wire RTDs, thermistors, and diodes. The LTC2986 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.
The LTC2986/LTC2986-1 are 10-channel software and pin-compatible versions of the 20-channel LTC2983/LTC2984. Additional features include special modes that enable easy protection in universal multi-sensor applications, custom tables for generic ADC readings, and direct temperature readout from active analog temperature sensors. The LTC2986-1 is the EEPROM version of the LTC2986.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LTC2986 Demo Software
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.