Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Directly Digitize RTDs, Thermocouples, Thermistors, and Diodes
  • Single 2.85V to 5.25V Supply
  • Results Reported in °C or °F
  • 20 Flexible Inputs Allow Interchanging Sensors
  • Automatic Thermocouple Cold Junction Compensation
  • Built-In Standard and User-Programmable Coefficients for Thermocouples, RTDs and Thermistors
  • Configurable 2-, 3- or 4-Wire RTD Configurations
  • Measures Negative Thermocouple Voltages
  • Automatic Burn Out, Short-Circuit and Fault Detection
  • Buffered Inputs Allow External Protection
  • Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
  • Includes 10ppm/°C (max) Reference (I-Grade)

Подробнее о продукте

The LTC2983 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2983 can measure the temperature of virtually all standard (type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3- or 4-wire RTDs, thermistors and diodes. It has 20 reconfigurable analog inputs enabling many sensor connections and configuration options. The LTC2983 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.

The LTC2983 allows direct interfacing to ground referenced sensors without the need for level shifters, negative supply voltages, or external amplifiers. All signals are buffered and simultaneously digitized with three high accuracy, 24-bit ΔΣ ADCs, driven by an internal 10ppm/°C (maximum) reference.

Applications

  • Direct Thermocouple Measurements
  • Direct RTD Measurements
  • Direct Thermistor Measurements
  • Custom Sensor Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (16)
  • Решения сторонних производителей (2)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (2)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (7)
  • Технические статьи

    ПО и системные требования

    ПО оценивания

    LTC2983 Demo Software

    The LTC2983 demo software is designed to help configure, program and run the LTC2983. It can configure the LTC2983, save the configuration, check for configuration errors, run the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2209 demo circuit.

    Инструменты и симуляторы

    Linduino

    Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

    Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

    Загрузить LTSketchbook

    Купить Linduino

    Linduino

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Поддержка и обсуждения

    LTC2983 Обсуждения

    RE: ADRV9002 Kernel Module Support
    6 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
    LTC2984 Demo Board Strange Behaviors
    11 неделя (ль) назад в категории Temperature Sensors
    RE: Cannot load COM Module
    19 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.