Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Sequence, Trim, Margin and Supervise Eight Power Supplies
- Manage Faults, Monitor Telemetry and Create Fault Logs
- PMBus Compliant Command Set
- Supported by LTpowerPlay™ GUI
- Margin or Trim Supplies to 0.25% Accuracy
- Fast OV/UV Supervisors per Channel
- Coordinate Sequencing and Fault Management Across Multiple Chips
- Automatic Fault Logging to Internal EEPROM
- Operate Autonomously without Additional Software
- Internal Temperature and Input Voltage Supervisors
- Accurate Monitoring of Eight Output Voltages, Input Voltage and Internal Die Temperature
- I2C/SMBus Serial Interface
- Can Be Powered from 3.3V, or 4.5V to 15V
- Programmable Watchdog Timer
- 100% Compatible with the LTC2978
- Available in 64-pin 9mm × 9mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2978A is an 8-channel Power System Manager used to sequence, trim (servo), margin, supervise, manage faults, provide telemetry and create fault logs. PMBus commands support power supply sequencing, precision point-of-load voltage adjustment and margining. DACs use a proprietary soft-connect algorithm to minimize supply disturbances. Supervisory functions include overvoltage and undervoltage threshold limits for eight power supply output channels and one power supply input channel, as well as over and under temperature limits. Programmable fault responses can disable the power supplies with optional retry after a fault is detected. Faults that disable a power supply can automatically trigger black box EEPROM storage of fault status and associated telemetry. An internal 16-bit ADC monitors eight output voltages, one input voltage, and die temperature. In addition, odd numbered channels can be configured to measure the voltage across a current sense resistor. A programmable watchdog timer monitors microprocessor activity for a stalled condition and resets the microprocessor if necessary. A single wire bus synchronizes power supplies across multiple LTC power system management devices. Configuration EEPROM supports autonomous operation without additional software.
Applications
- Computers and Network Servers
- Industrial Test and Measurement
- High Reliability Systems
- Medical Imaging
- Video
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
LTpowerPlay<sup>®</sup> представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.