Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- I2C/SMBus Serial Interface
- PMBus Compliant Command Set
- Configuration EEPROM with CRC
- Black Box Fault Logging to Internal EEPROM
- Differential Input, 16-Bit ΔΣ ADC with Less Than ±0.25% of Total Unadjusted Error
- Eight Voltage Servos Precisely Adjust Output Voltages Using Eight 10-Bit DACs with Soft-Connect
- Monitors Eight Output Voltages and One Input Voltage and Internal Die Temperature
- 8-Channel Sequencer
- Programmable Watchdog Timer
- Eight UV/OV VOUT and One VIN Supervisor
- Supports Multi-Channel Fault Management
- Operates Autonomously without Additional Software
- LTC2978 Can Be Powered from 3.3V or 4.5V to 15V
- Available in 64-pin 9mm × 9mm QFN package
- LTpowerPlay Configuration and Development Tool
Подробнее о продукте
The LTC2978 is an octal, digital power-supply monitor, supervisor, sequencer, and margin controller. Eight output channels can be managed per user defined configuration settings. Supervisory functions include fault OV/UV threshold limits for eight output channels and one input channel. Programmable fault dependencies and responses allow the power supplies to be disabled with optional retry after a fault has been detected. Serial bus telemetry allows eight output voltages, one input voltage, die temperature and fault status to be monitored. In addition, odd numbered channels can be configured to measure the voltage across a current sense resistor. Power supply sequencing, precision point-of-load voltage adjustment and margining are supported with PMBus commands. A programmable watchdog timer monitors microprocessor activity for a stalled condition and resets the microprocessor if necessary. The 1-wire synchronization bus supports power supply sequencing across multiple LTC digital power devices. User programmable parameters can be stored in EEPROM. Faults and telemetry data can be logged to EEPROM for diagnostic analysis.
Applications
- Computers
- Network Servers
- Industrial Test and Measurement
- High Reliability Systems
- Medical Imaging
- Video
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Информация о продукте (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.