Обзор
Особенности и преимущества
- Less Than ±0.5% Total Unadjusted Error 14-Bit ΔΣ ADC with On-Chip Reference
- Dual, 8-Bit IDACs with 1x Voltage Buffers
- Linear, Voltage Servo Adjusts Supply Voltages by Ramping IDAC Outputs Up/Down
- I2C Bus Interface (SMBus Compatible)
- Extensive, User Configurable Fault Monitoring
- On-Chip Temperature Sensor
- Available in 24-Pin 4mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2970 is a dual power supply monitor and margining controller with an SMBus compatible I2C bus interface. A low-drift, on-chip reference and 14-bit ΔΣ A/D converter allow precise measurements of supply voltages, load currents or internal die temperature. Fault management allows ALERT to be asserted for configurable overvoltage and undervoltage fault conditions. Two voltage buffered, 8-bit IDACs allow highly accurate programming of DC/DC converter output voltages. The IDACs can be configured to automatically servo the power supplies to the desired voltages using the ADC. The LTC2970-1 adds a tracking feature that can be used to turn multiple power supplies on or off in a controlled manner.
The bus address is set to 1 of 9 possible combinations by pin strapping the ASEL0 and ASEL1 pins. The LTC2970/ LTC2970-1 are packaged in a 24-pin, 4mm × 5mm QFN package.
Applications
- Dual Power Supply Voltage Servo
- Monitoring Supply Voltage and Current
- Programmable Power Supplies
- Programmable Reference
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
LTpowerPlay<sup>®</sup> представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.