Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Range: 3.5V to 100V
  • Wide Monitoring Range: 1.75V to 98V
  • Quiescent Current: 7μA
  • Adjustable Threshold Range
  • Internal High Value Resistive Dividers
  • ±1.4% (Max) Threshold Accuracy Over Temperature
  • Polarity Selection
  • 100V Rated Outputs
  • Selectable Built-In Hysteresis
  • 20-Lead SW and 16-Lead 3mm × 3mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2966 is a low current, high voltage dual channel voltage monitor. Internal high value resistors sense the input monitor pins providing a compact and low power solution for voltage monitoring. Each channel includes two comparator reference inputs (INH/INL) to allow configuration of a high and low threshold using an external resistive divider biased from the on-chip reference. Range selection pins are provided for each channel to set the internal resistive dividers for 5x, 10x, 20x and 40x scaling. The thresholds are scaled according to the range selection settings. Additionally, either INH or INL can be grounded to enable built-in hysteresis. Polarity selection pins allow each output to be inverted. The outputs are 100V capable and include a 500k pull-up resistor to an internal supply.

Applications

  • Portable Equipment
  • Battery-Powered Equipment
  • Telecom Systems
  • Automotive/Industrial Electronics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2966

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC2966 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь