Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Range: 3.5V to 100V
  • Wide Monitoring Range: 3.5V to 98V
  • Quiescent Current: 7μA
  • Adjustable Threshold Range
  • Internal High Value Resistive Dividers
  • ±1.4% (Max) Threshold Accuracy Over Temperature
  • Polarity Selection
  • 100V Rated Outputs
  • Selectable Built-In Hysteresis
  • 16-Lead MS and 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2965 is a low current, high voltage single channel voltage monitor. Internal high value resistors sense the input monitor pin providing a compact and low power solution for voltage monitoring. Two comparator reference inputs (INH and INL) are included to allow configuration of a high and low threshold using an external resistive divider biased from the on-chip reference. A range selection pin is provided to set the internal resistive divider for 10x or 40x scaling. The thresholds are scaled according to the range selection settings. Additionally, either INH or INL can be grounded to enable built-in hysteresis. Polarity selection pin allows the output to be inverted. The output is 100V capable and includes a 500k pull-up resistor to an internal supply.

Applications

  • Portable Equipment
  • Battery-Powered Equipment
  • Telecom Systems
  • Automotive/Industrial Electronics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2965

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC2965 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь