Обзор
Особенности и преимущества
- Одновременный мониторинг четырех источников питания
- Погрешность порога ±0.5% в диапазоне рабочих температур
- Выбираемые пороги −4% и −6% на каждый источник питания:
- 5В, 3.3В, 2.5В, 1.8В, 1.5В, 1.2В, 1В и ±ADJ
- Регулируемый таймаут сигнала сброса (RST)
- Мониторинг перегрузки по напряжению и отрицательного напряжения
- Выход RST с открытым истоком или двухтактный (логический) выход
- Вывод установки запаса по напряжению, RDIS, для отключения сброса
- Температурный диапазон — градация H
- 16-выводный корпус QFN, 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
Компоненты семейства конфигурируемых супервизоров источников питания LTC2962 могут применяться для мониторинга систем, в которых имеется до четырех напряжений питания. При помощи внешних резисторов с допуском 1%, подключаемых к входам программирования PG, можно установить одно из 16 фиксированных пороговых напряжений или регулируемое пороговое напряжение. Фиксированные пороги напряжения имеют погрешность ±0.5% в диапазоне рабочих температур. Входы регулируемых положительного (+ADJ) и отрицательного (−ADJ) напряжений с порогом 0.5 В позволяют обнаруживать условия просадки напряжения, перегрузки по напряжению и подачи отрицательного напряжения.
Интервалы таймаута сторожевого таймера (только в LTC2963) и сигнала сброса регулируются при помощи внешних конденсаторов. Высокая точность пороговых напряжений и устойчивость компаратора к кратковременным броскам напряжения гарантируют надежное формирование сигнала сброса без ложных срабатываний. Корректное состояние выходного сигнала RST гарантируется при уровнях входного напряжения VCC от 1 В.
Широкие возможности конфигурирования супервизоров семейства LTC2962 позволяют осуществлять мониторинг в системах с разнообразными комбинациями напряжений питания, включая системы с несколькими источниками одинакового напряжения питания, с погрешностью ±0.5% .
Области применения
- Системы с повышенной надежностью
- Сетевые, телекоммуникационные и серверные системы
- Автомобильные системы управления
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.