Обзор
Особенности и преимущества
- 850nA Quiescent Current
- Operating Range: 2.5V < VCC < 36V
- 1.5% (Max) Accuracy Over Temperature
- Adjustable Reset Threshold
- Wide Temperature Range (–40°C to 125°C)
- Adjustable IN+/IN– Threshold
- Manual Reset Input
- Compact 2mm × 2mm 8-lead DFN and TSOT-23 (ThinSOT™) Packages
Подробнее о продукте
The LTC2960 is a nano-current, high voltage two-input voltage monitor, ideally suited for multicell battery applications. External resistive dividers configure custom comparator thresholds. The supervisory circuit monitors the ADJ input and pulls the RST output low when the input drops below threshold. A reset timeout period delays the return of the RST output to a high state when the input rises above the threshold. The spare comparator allows voltage conditions to be detected with either a non-inverting input, IN+ (LTC2960-1/LTC2960-3) or an inverting input, IN– (LTC2960-2/LTC2960-4). A manual reset (MR) input is provided for external activation of the reset output.
Other options provided on the LTC2960-1/LTC2960-2 include a reset timeout period select pin, RT, to select between 15ms or 200ms reset timeout periods. The LTC2960-3/LTC2960-4 have a fixed 200ms reset timeout period. The RST and OUT outputs are available with active pull-up circuits to an output logic supply pin (LTC2960-3/LTC2960-4) or 36V open-drain outputs (LTC2960-1/LTC2960-2).
Applications
- Portable Equipment
- Battery Powered Equipment
- Security Systems
- Automotive Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.