Обзор

Особенности и преимущества

  • Operating Supply Current <1.0μA
  • Supply Voltage from 1.8V to 60V
  • 0V to 60V Sense Voltage for Low-Side or High-Side Sensing
  • Fast 16-bit ADC Measures Voltage, Current and Temperature
  • 1% Voltage, Current and Charge Accuracy
  • No Crystal or other Time Reference Required
  • Programmable Deadband Prevents Charge Drift
  • Includes Battery Voltage Watchdog
  • Includes Precision Temperature Sensor
  • Programmable Alerts and Min/Max Tracking Registers
  • Auxiliary ADC Input for Sensor Readout
  • I2C/SMBus Interface
  • Available in Small 10-Lead 3mm × 2mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2959 is an ultra-low power battery gas gauge that accurately measures charge, voltage, current and temperature. Its wide input voltage range and its low operating current make the LTC2959 suitable for many applications, including duty-cycled systems that operate over long lifetime.

A precision coulomb counter integrates current through an external sense resistor connected at any point in the battery current path. A 16-bit ADC can be configured to measure voltage, current, temperature and/or an auxiliary input in single-shot, duty-cycled (1S/52s) or continuous mode (2.5kS/s). The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard I2C/SMBus interface.

The LTC2959 features programmable high and low thresholds and min/max tracking registers. If a threshold is exceeded, the device sets a flag in the internal status register and communicates an alert using the SMBus alert protocol when configured as such.

APPLICATIONS

  • Remote Sensors
  • Energy Harvesting Systems
  • Low-Power Handheld Products
  • Power Tools

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь