Обзор
Особенности и преимущества
- 1.5V to 36V Supply Input Range
- Adjustable Wake-Up Period: 250ms to 39 Days
- Adjustable Maximum Awake Time
- 0.8μA Quiescent Current
- 0.3μA Shutdown Current
- Pushbutton Input with Debouncing
- Low Leakage EN Output Allows DC/DC Converter Control (LTC2956-1)
- High Voltage EN Output Drives External P-Channel MOSFET (LTC2956-2)
- ±25kV ESD HBM on PB Input
- 12-Lead 3mm × 3mm QFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2956 is a micropower, wide input voltage range, configurable wake-up timer with pushbutton control. It periodically wakes up and turns on a connected system to perform tasks like monitoring temperature or capturing images. After completing the task, the LTC2956 turns the system off to conserve power.
The wake-up timer period can be adjusted from 250ms to 39 days using configuration resistors. The system awake time can be controlled by the input pulse at the SLEEP pin or adjusted by the capacitor at the ONMAX pin. The LTC2956 operates over a wide supply input range from 1.5V to 36V. The low 800nA quiescent current suits battery powered applications.
The pushbutton input allows the user to shutdown, turn on or reset the wake-up timer. With the timer in shutdown, the quiescent current drops to 300nA. The LTC2956 also provides three status outputs to indicate mode transitions and pushbutton events. Two versions are available for applications requiring either positive or negative enable polarities.
Applications
- Heartbeat Timers
- Periodic Wake-Up Control
- Portable and Battery-Powered Equipment
- Intervalometers
- Data Acquisition
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.