Обзор
Особенности и преимущества
- Automatic Turn-On Via Voltage Monitor Input
- Wide Input Supply Range: 1.5V to 36V
- Low Supply Current: 1.2μA
- ±25kV ESD HBM on PB Input
- ±36V Wide Input Voltage for PB Input
- Low Leakage EN Output Allows DC/DC Converter Control (LTC2955-1)
- High Voltage EN Output Drives External P-Channel MOSFET (LTC2955-2)
- Simple Interface Allows Graceful μP Shutdown
- Adjustable Turn-Off Timer
- 10-Lead 3mm × 2mm DFN and 8-Lead ThinSOT™ Packages
Подробнее о продукте
The LTC2955 is a micropower, pushbutton on/off controller that manages system power by generating a clean enable output from the supply monitor input and the debounced pushbutton input. It features an interrupt output that notifies the system of a pushbutton or low supply event. When the system is ready, it may use the power kill input to shut off power. If the pushbutton remains pressed for more than the configurable turn-off duration, the system power is forced off.
The supply input covers a wide range from 1.5V to 36V. The robust pushbutton input handles wide voltage swings of ±36V and ESD strikes to ±25kV (human body model) without latchup or damage. A low 1.2μA supply current maximizes battery run time. Separate versions are available for positive or negative enable polarities.
Applications
- Desktop and Notebook Computers
- GPS Devices
- Portable Instruments
- Automotive Electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC2955 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2955 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.