Обзор
Особенности и преимущества
- Adjustable Power On/Off Timers
- Low Supply Current: 6μA
- Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 26.4V
- Low Leakage EN Output (LTC2954-1) Allows DC/DC Converter Control
- High Voltage EN Output (LTC2954-2) Allows Circuit Breaker Control
- Simple Interface Allows Graceful μP Shutdown
- High Input Voltage PB Pin with Internal Pull-Up Resistor
- ±10kV ESD HBM on PB Input
- Accurate 0.6V Threshold on KILL Comparator Input
- 8-Pin 3mm × 2mm DFN and ThinSOT™ Packages
Подробнее о продукте
The LTC2954 is a pushbutton on/off controller that manages system power via a pushbutton interface. An enable output toggles system power while an interrupt output provides debounced pushbutton status. The interrupt output can be used in menu driven applications to request a system power-down. A power kill input allows a microprocessor or system to reset the enable output, effectively powering down the system. Independently adjustable on and off timers allow dependable pushbutton control of the enable output and resistance to accidental toggling of system power.
The LTC2954 operates over a wide 2.7V to 26.4V input voltage range to accommodate a wide variety of input power supplies. Very low quiescent current (6μA typical) makes the LTC2954 ideally suited for battery powered applications. Two versions of the part are available to accommodate either positive or negative enable polarities.
Applications
- Pushbutton PowerPath™ Control
- Portable Instrumentation Meters
- Blade Servers
- Portable Customer Service PDA
- Desktop and Notebook Computers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2954 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.