Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 27V
  • Push Button Control of System Power
  • Low Supply Current: 14µA
  • Power Fail Comparator Generates Warning
  • UVLO Comparator Gracefully Latches Power Off
  • Adjustable Supply Monitor with 200ms Reset
  • Adjustable Power Down Timer
  • Low Leakage EN Output (LTC2953-1) Allows DC/DC Converter Control
  • High Voltage EN Output (LTC2953-2) Allows Circuit Breaker Control
  • Simple Interface Allows Orderly System Power Up and Power Down
  • ±1.5% Threshold Tolerances
  • ±10kV ESD HBM on PB Input
  • 12-Pin 3mm x 3mm DFN

Подробнее о продукте

The LTC2953 is a push button On/Off controller that manages system power via a push button interface. An enable output toggles system power while an interrupt output provides debounced push button status. The interrupt output can be used in menu driven applications to request a system power down.

The LTC2953 also features input and output power supply monitors. An uncommitted power fail comparator provides real time input monitor information, while a de-glitched under voltage lockout comparator gracefully initiates a system power down. The under voltage lockout comparator prevents the system from powering from a low power supply.

The adjustable supply monitor input is compared against an accurate internal 0.5V reference. The reset output remains low until the supply monitor input has been in compliance for 200ms.

The LTC2953 operates over a wide 2.7V to 27V input voltage range and draws only 14µA of current. Two versions of the part accommodate either positive or negative enable polarities.

Applications

  • Push Button Power Path Control
  • Battery Power Supervisor
  • Portable Instrumentation, PDA
  • Blade Servers
  • Desktop and Notebook Computers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2953-1
LTC2953-2

Сопутствующие компоненты

LTC2953 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.