Обзор

Особенности и преимущества

  • Pushbutton On/Off Control
  • Automatic Low Loss Switchover Between DC Sources
  • Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 28V
  • Low 25μA Shutdown Current
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage Over Temperature
  • Adjustable Pushbutton On/Off Timers
  • Simple Interface Allows Graceful μP Shutdown
  • Extendable Housekeeping Wait Time Prior to Shutdown
  • 200ms Reset Delay and 1.6s Watchdog Timeout
  • ±8kV HBM ESD on PB Input
  • 20-pin TSSOP and QFN (4mm × 4mm) Packages

Подробнее о продукте

The LTC2952 is a power management device that features three main functions: pushbutton on/off control of system power, ideal diode PowerPath controllers and system monitoring. The LTC2952’s pushbutton input, which provides on/off control of system power, has independently adjustable ON and OFF debounce times. A simple microprocessor interface involving an interrupt signal allows for proper system housekeeping prior to power-down.

The ideal diode PowerPath controllers provide automatic low loss switchover between two DC sources by regulating two external P-channel MOSFETs to have a small 20mV forward drop.

High reliability systems may utilize the LTC2952’s monitoring features to ensure system integrity. These features include: power-fail, voltage monitoring and μP watchdog.

The LTC2952 operates over a wide operating voltage range to accommodate a large variety of input power supplies. The part’s combination of low 20mV external MOSFET regulation and very low standby current matches battery powered and power conscious application requirements.

Applications

  • Desktop and Notebook Computers
  • Portable Instrumentations
  • Cell Phones, PDA and Handheld Computers
  • Servers and Computer Peripherals
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2952

Сопутствующие компоненты

LTC2952 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.