Обзор
Особенности и преимущества
- Adjustable Pushbutton Debounce and Delay Timers
- Low Supply Current: 6μA
- Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 26.4V
- EN Output (LTC2951-1) Allows DC/DC Converter Control
- EN Output (LTC2951-2) Allows Circuit Breaker Control
- Simple Interface Allows Graceful μP Shutdown
- High Input Voltage PB Pin with Internal Pull-Up Resistor
- ±10kV ESD HBM on PB Input
- Accurate 0.6V Threshold on KILL Comparator Input
- 8-Pin 3mm × 2mm DFN and ThinSOT™ Packages
Подробнее о продукте
The LTC2951 is a micropower, wide input voltage range pushbutton ON/OFF controller. The part contains a pushbutton input which controls the toggling of an open-drain enable output. The pushbutton turn OFF debounce time is externally programmable, while the turn ON debounce time is fixed at 128ms. A simple microprocessor interface allows for proper system housekeeping prior to powerdown. Under system fault conditions, an adjustable KILL timeout delay ensures proper power-down.
The LTC2951 operates over a 2.7V to 26.4V input voltage range to accommodate a variety of input power supplies. Very low quiescent current (6μA typical) makes the LTC2951 ideally suited for battery powered applications. Two versions of the part are available to accommodate either positive or negative enable polarities. The parts are available in 8-pin 3mm × 2mm DFN and ThinSOT packages.
Applications
- Portable Instrumentation Meters
- Blade Servers
- Portable Customer Service PDA
- Desktop and Notebook Computers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.