Обзор

Особенности и преимущества

  • Adjustable Pushbutton On/Off Timers
  • Low Supply Current: 6μA
  • Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 26.4V
  • EN Output (LTC2950-1) Allows DC/DC Converter Control
  • EN Output (LTC2950-2) Allows Circuit Breaker Control
  • Simple Interface Allows Graceful μP Shut Down
  • High Input Voltage PB Pin with Internal Pull Up Resistor
  • ±10kV ESD HBM on PB Input
  • Accurate 0.6V Threshold on KILL Comparator Input
  • 8-Pin 3mm × 2mm DFN and ThinSOT Packages

Подробнее о продукте

The LTC2950 is a micropower, wide input voltage range, pushbutton ON/OFF controller. The part contains a pushbutton input with independently programmable ON and OFF debounce times that control the toggling of an open drain enable output. The part also contains a simple microprocessor interface to allow for proper system housekeeping prior to power down. Under system fault conditions, an internal KILL timer ensures proper power down.

The LTC2950 operates over a wide 2.7V to 26.4V input voltage range to accommodate a wide variety of input power supplies. Very low quiescent current (6μA typical) makes the LTC2950 ideally suited for battery powered applications. Two versions of the part are available to accommodate either positive or negative enable polarities. The parts are available in either 8-lead 3mm × 2mm DFN or ThinSOT packages.

Applications

  • Portable Instrumentation Meters
  • Blade Servers
  • Portable Customer Service PDA
  • Desktop and Notebook Computers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2950-1
LTC2950-2

Сопутствующие компоненты

LTC2950 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.